AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Volantes de brazos
Los volantes con brazos en plástico fenólico o polímero están disponibles en modelos con dos, tres o cuatro brazos. Los volantes con tres brazos están dispuestos a 120° para permitir que el usuario siempre tenga una empuñadura giratoria en una posición óptima que garantice la máxima funcionalidad y facilidad de uso.
El gran diámetro (350 mm) de la línea Ergostyle, caracterizada por líneas ergonómicas redondeadas, ofrece un nivel óptimo de seguridad para las manos del operador durante el uso. Los productos están disponibles con un detalle central en 6 colores, cada uno con un acabado brillante. Las diferentes opciones de color permiten que el componente combine con el equipo en el que está instalado, brindando beneficios estéticos y funcionales, además de mejorar la calidad y el valor de la máquina.