AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VTT-HL-AZ: espárrago hexagonal de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.
- VTT-HL-SST: espárrago hexagonal de acero INOX AISI 304, orificio ciego fileteado.
Características y aplicaciones
El espárrago hexagonal permite apretar el volante con empuñadura fija.
El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.
El diseño de sección maciza sin cavidades posteriores impide que se depositen residuos antihigiénicos, lo que permite limpiar con máxima eficiencia y hace este producto especialmente apropiado para utilizarlo con máquinas y equipos expuestos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o vapor.