AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Pernos de indexado
Los elementos de bloqueo se componen de un cuerpo roscado con o sin un botón y un perno, están hechos de una gama de materiales de alta calidad que incluyen acero reforzado, acero inoxidable y SUPER-tecnopolímero. Los elementos de bloqueo en acero pulido tienen extremos endurecidos para un mejor rendimiento en la operación de bloqueo. Algunos proporcionan una serie de posiciones de descanso para el perno en la posición retraída en función de la rotación del botón o de la palanca de acción.
Los cuerpos roscados están disponibles en diferentes longitudes y diámetros para cumplir con diversas especificaciones mecánicas. Los elementos de operación pueden ser de tecnopolímero negro o de tecnopolímero rojo; a menudo se requieren cuando el perno se usa en una aplicación de seguridad. Los estilos de SUPER-tecnopolímero ofrecen un peso ligero combinado con una alta resistencia mecánica. Este material avanzado es resistente a la corrosión y puede soportar múltiples ciclos de limpieza incluso con solventes y detergentes, esto permite el uso de estos elementos de bloqueo en aplicaciones tales como alimentos o productos farmacéuticos, equipos, junto con los pernos de la versión de acero inoxidable. También se incluye en esta amplia gama de productos los pernos de posicionamiento con dispositivos de seguridad incorporados para evitar el movimiento accidental del perno.