VVN-30 Ventosas Flow Pack de doble fuelle

Diámetro 30 mm, con y sin soporte, silicona

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho silicónico (VMQ).

Soporte de aluminio anodizado.

Ejecuciones estándar

  • VVN-30-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVN-30-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Características

Están especialmente indicadas en las elaboraciones de tipo flow-pack, donde la forma multifuelle y el labio extremadamente flexible permiten que se pueda adaptar a múltiples tipos de productos elaborados, también frágiles

La carrera efectiva del fuelle es de 20 mm.

Aplicaciones

La necesidad de desplazar múltiples tipos de producto basados en la elaboración con película plástica se presenta en multitud de sectores, entre ellos:

  • sector alimentario: elaboración de aperitivos, galletas, tabletas de chocolate, productos de horno, productos lácteos, carnes y embutidos, fruta desecada, cereales;
  • sector farmacéutico: para productos de un solo uso, como las mascarillas quirúrgicas;
  • sector industrial; piezas mecánicas o electrónicas pequeñas;
  • industria cosmética: para la elaboración de cremas, lociones, champús, bálsamos y otros productos de cuidado corporal.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible