AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Diámetro 30 mm, con y sin soporte, silicona
Material
Ventosa de caucho silicónico (VMQ).
Soporte de aluminio anodizado.
Ejecuciones estándar
- VVN-30-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVN-30-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Características
Están especialmente indicadas en las elaboraciones de tipo flow-pack, donde la forma multifuelle y el labio extremadamente flexible permiten que se pueda adaptar a múltiples tipos de productos elaborados, también frágiles
La carrera efectiva del fuelle es de 20 mm.
Aplicaciones
La necesidad de desplazar múltiples tipos de producto basados en la elaboración con película plástica se presenta en multitud de sectores, entre ellos:
- sector alimentario: elaboración de aperitivos, galletas, tabletas de chocolate, productos de horno, productos lácteos, carnes y embutidos, fruta desecada, cereales;
- sector farmacéutico: para productos de un solo uso, como las mascarillas quirúrgicas;
- sector industrial; piezas mecánicas o electrónicas pequeñas;
- industria cosmética: para la elaboración de cremas, lociones, champús, bálsamos y otros productos de cuidado corporal.
Véase Datos técnicos de las ventosas .