RH-FG16.84 Asas tubulares con interruptores eléctricos

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soportes del asa

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

Tubo

Cloruro de polivinilo (PVC), color negro.

Protección IP

Clase de protección IP 65, según EN 60529 -.

Ejecuciones estándar

  • RH-FG16-01.84: botón con contacto de intercambio.
  • RH-FG16-02.84: dos botones integrados: un botón con contacto normalmente abierto (NO) y otro con contacto de intercambio.
  • RH-FG16-04.84: botón con contacto de intercambio y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
  • RH-FG16-05.84: dos botones integrados: un botón con contacto normalmente abierto (NO) y otro con contacto de intercambio y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
Información general

Características y aplicaciones

El asa RH-FG16 combina perfectamente ergonomía, funcionalidad y seguridad. En ella se integran uno o más botones y dos LED (rojo y verde), que indican el estado de la máquina.

Este tipo de asa se puede usar para permitir el acceso a una protección perimetral.

Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).

Características eléctricas
RH-FG16-05.84 - Un botón con contacto NO, otro con contacto de intercambio y un botón de parada de emergencia 
RH-FG16-05.84 - Un botón con contacto NO, otro con contacto de intercambio y un botón de parada de emergencia 
RH-FG16-05.84 - Un botón con contacto NO, otro con contacto de intercambio y un botón de parada de emergencia 
RH-FG16-05.84 - Un botón con contacto NO, otro con contacto de intercambio y un botón de parada de emergencia 
RH-FG16-05.84 - Un botón con contacto NO, otro con contacto de intercambio y un botón de parada de emergencia 
Características eléctricas
Voltaje de la luz LED24 V DC
Tensión de funcionamiento del botón24 V AC/DC max. 1 A
Tensión de funcionamiento del botón de emergencia1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • Solenoides de bloqueo/desbloqueo.
  • RHFZ-KS.G08.10: cable con conector M12x1 de 8 polos y una longitud de 10 m.
  • RHFZ-KS.G12.10: cable con conector M12x1 de 12 polos y una longitud de 10 m.
Otra ejecución estándar

Otra ejecución estándar

RH-FG16-00.84: asa sencilla complementaria sin interruptor.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible