AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Soportes del asa
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Tubo
Cloruro de polivinilo (PVC), color negro.
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529 -.
Ejecuciones estándar
- RH-FG16-01.84: botón con contacto de intercambio.
- RH-FG16-02.84: dos botones integrados: un botón con contacto normalmente abierto (NO) y otro con contacto de intercambio.
- RH-FG16-04.84: botón con contacto de intercambio y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
- RH-FG16-05.84: dos botones integrados: un botón con contacto normalmente abierto (NO) y otro con contacto de intercambio y botón de parada de emergencia con dos contactos normalmente cerrados (NC).
Características y aplicaciones
El asa RH-FG16 combina perfectamente ergonomía, funcionalidad y seguridad. En ella se integran uno o más botones y dos LED (rojo y verde), que indican el estado de la máquina.
Este tipo de asa se puede usar para permitir el acceso a una protección perimetral.
Esta área se desbloquea/bloquea a través de un solenoide ubicado dentro del área protegida y conectada por un cable al controlador lógico (PLC).
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Voltaje de la luz LED | 24 V DC |
| Tensión de funcionamiento del botón | 24 V AC/DC max. 1 A |
| Tensión de funcionamiento del botón de emergencia | 1 ÷ 24 V AC/DC max. 100 mA |
Accesorios bajo pedido
- Solenoides de bloqueo/desbloqueo.
- RHFZ-KS.G08.10: cable con conector M12x1 de 8 polos y una longitud de 10 m.
- RHFZ-KS.G12.10: cable con conector M12x1 de 12 polos y una longitud de 10 m.
Otra ejecución estándar
RH-FG16-00.84: asa sencilla complementaria sin interruptor.