AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 45 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVH-45-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVH-45-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVH-45-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVH-45-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVH-45-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVH-45-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente impiegate per la movimentazione di piastrelle in ceramica o in calcestruzzo con superficie liscia o sagomata.
Sono impiegate in differenti settori tra cui quello elettronico per la presa componenti elettrici, packaging alimentare e in generale per la movimentazione di prodotti con caratteristiche tecniche anche estremamente differenti tra loro per dimensioni, materiali (metallo o plastica), forme e superfici di presa (piane, leggermente convesse o concave).
Vedi Dati tecnici ventose .