VVH-45 Ventose a coppa

Diametro 45 mm, con e senza supporto, gomma

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVH-45-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVH-45-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVH-45-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVH-45-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVH-45-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVH-45-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente impiegate per la movimentazione di piastrelle in ceramica o in calcestruzzo con superficie liscia o sagomata.

Sono impiegate in differenti settori tra cui quello elettronico per la presa componenti elettrici, packaging alimentare e in generale per la movimentazione di prodotti con caratteristiche tecniche anche estremamente differenti tra loro per dimensioni, materiali (metallo o plastica), forme e superfici di presa (piane, leggermente convesse o concave).

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO