LMY.F Piedini di livellamento per fissaggio a terra Ganter Norm GN 23

Base e stelo in acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base con fori per fissaggio a terra in acciaio INOX AISI 304 con stelo oppure snodo cieco filettato in acciaio INOX AISI 303.

Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.

  • LMY.F: con esagono di regolazione.
  • LMY.F-HS: con cava esagonale all'estremità superiore e facce piane fresate alla base.
  • LMY.F-EH: con estremità superiore esagonale e facce piane fresate alla base.
  • LMY.F-HV: con bussola regolabile di protezione della filettatura, in acciaio INOX AISI 303 e facce piane fresate alla base.
  • suffisso AS: con disco antiscivolo in gomma NBR (PERBUNAN), durezza da 70 shore A, colore nero.
Informazioni generali

Caratteristiche

La convessità della base nel punto d'appoggio dello stelo riduce il deposito di sporco e facilita la pulizia del pezzo.

La bussola che copre la parte filettata dello stelo (LMY.F-HV) è regolabile e riduce a sua volta il deposito di sporco.

Dati tecnici

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.

Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.

In condizioni di impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la portata.

Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO