AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base e stelo in acciaio INOX
Esecuzioni standard
Base con fori per fissaggio a terra in acciaio INOX AISI 304 con stelo oppure snodo cieco filettato in acciaio INOX AISI 303.
Vite e dado in acciaio INOX AISI 304.
- LMY.F: con esagono di regolazione.
- LMY.F-HS: con cava esagonale all'estremità superiore e facce piane fresate alla base.
- LMY.F-EH: con estremità superiore esagonale e facce piane fresate alla base.
- LMY.F-HV: con bussola regolabile di protezione della filettatura, in acciaio INOX AISI 303 e facce piane fresate alla base.
- suffisso AS: con disco antiscivolo in gomma NBR (PERBUNAN), durezza da 70 shore A, colore nero.
Caratteristiche
La convessità della base nel punto d'appoggio dello stelo riduce il deposito di sporco e facilita la pulizia del pezzo.
La bussola che copre la parte filettata dello stelo (LMY.F-HV) è regolabile e riduce a sua volta il deposito di sporco.
Dati tecnici
I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a prove di laboratorio con applicazione del carico perpendicolare alla base.
Essi sono da considerarsi puramente indicativi e devono essere verificati nelle specifiche condizioni di utilizzo.
In condizioni di impiego reali, devono essere tenute in considerazione anche eventuali sollecitazioni laterali o angolari che ne riducano la portata.
Sarà cura dell'utilizzatore determinare caso per caso se il prodotto è adatto per l'impiego previsto.