AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Base con fori asolati, snodo o stelo in acciaio
Esecuzioni standard
Base con un foro asolato passante, snodo o stelo filettato con dado in acciaio zincato:
- LMD.F-SL (d2): snodo cieco filettato, senza antiscivolo.
- LMD.F-SL-TV (d2): snodo cieco filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
- LMD.F-SL (d2 - l): stelo filettato, senza antiscivolo.
- LMD.F-SL-TV (d2 - l): stelo filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
Base con due fori asolati passanti, snodo o stelo filettato con dado in acciaio zincato:
- LMD.F-2SL (d2): snodo cieco filettato, senza antiscivolo.
- LMD.F-2SL-TV (d2): snodo cieco filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
- LMD.F-2SL (d2 – l): stelo filettato, senza antiscivolo.
- LMD.F-2SL-TV (d2 – l): stelo filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
Vite di fissaggio
Acciaio INOX.
Caratteristiche
Le basi dei piedini di livellamento LMD.F sono provviste di uno o due fori asolati passanti per consentirne il fissaggio alla superficie di montaggio e la corretta registrazione, impedendone lo spostamento laterale.
Le esecuzioni con rivestimento antiscivolo sono particolarmente adatte per impiego su superfici sensibili.
I piedini di livellamento sono forniti completamente assemblati, non rimovibili.