LMD.F Piedini di livellamento per fissaggio a terra Ganter Norm GN 42

Base con fori asolati, snodo o stelo in acciaio

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

Base con un foro asolato passante, snodo o stelo filettato con dado in acciaio zincato:

  • LMD.F-SL (d2): snodo cieco filettato, senza antiscivolo.
  • LMD.F-SL-TV (d2): snodo cieco filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
  • LMD.F-SL (d2 - l): stelo filettato, senza antiscivolo.
  • LMD.F-SL-TV (d2 - l): stelo filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.

Base con due fori asolati passanti, snodo o stelo filettato con dado in acciaio zincato:

  • LMD.F-2SL (d2): snodo cieco filettato, senza antiscivolo.
  • LMD.F-2SL-TV (d2): snodo cieco filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.
  • LMD.F-2SL (d2 – l): stelo filettato, senza antiscivolo.
  • LMD.F-2SL-TV (d2 – l): stelo filettato, con antiscivolo in gomma vulcanizzata (NBR) durezza 70 Shore A in tolleranza +/-5.

Vite di fissaggio

Acciaio INOX.

Informazioni generali

Caratteristiche

Le basi dei piedini di livellamento LMD.F sono provviste di uno o due fori asolati passanti per consentirne il fissaggio alla superficie di montaggio e la corretta registrazione, impedendone lo spostamento laterale.

Le esecuzioni con rivestimento antiscivolo sono particolarmente adatte per impiego su superfici sensibili.

I piedini di livellamento sono forniti completamente assemblati, non rimovibili.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO