MPG-2 Morsetti portaguida

Tecnopolimero e acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

Rondelle in acciaio INOX AISI 304.

  • MPG-2T: sedi per guide standard trapezoidali con sede per dado di bloccaggio (M10).
  • MPG-2T-P: sedi per guide standard trapezoidali con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-2C: sedi per guide circolari con sede per dado di bloccaggio (M10).
  • MPG-2C-P: sedi per guide circolari con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-2R: sedi per guide rettangolari con sede per dado di bloccaggio (M10).
  • MPG-2R-P: sedi per guide rettangolari con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-2S: sedi per guide laterali lisce con dado di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
  • MPG-2S-P: sedi per guide laterali lisce con perno e dado di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le esecuzioni MPG-2T e MPG-2T-P possono essere utilizzate con guide laterali con supporto in acciaio INOX di spessore 1.5 o 2 mm semplicemente ruotando di 90° la piastrina posteriore.

MPG-2R - Per guide rettangolari 
sBL
1.517.516
21817
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO