AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero e acciaio INOX
Materiale
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
Rondelle in acciaio INOX AISI 304.
- MPG-2T: sedi per guide standard trapezoidali con sede per dado di bloccaggio (M10).
- MPG-2T-P: sedi per guide standard trapezoidali con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
- MPG-2C: sedi per guide circolari con sede per dado di bloccaggio (M10).
- MPG-2C-P: sedi per guide circolari con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
- MPG-2R: sedi per guide rettangolari con sede per dado di bloccaggio (M10).
- MPG-2R-P: sedi per guide rettangolari con perno e dado di bloccaggio (M10) in acciaio INOX AISI 304.
- MPG-2S: sedi per guide laterali lisce con dado di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
- MPG-2S-P: sedi per guide laterali lisce con perno e dado di bloccaggio in acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche e applicazioni
Le esecuzioni MPG-2T e MPG-2T-P possono essere utilizzate con guide laterali con supporto in acciaio INOX di spessore 1.5 o 2 mm semplicemente ruotando di 90° la piastrina posteriore.
| s | B | L |
|---|---|---|
| 1.5 | 17.5 | 16 |
| 2 | 18 | 17 |