ERM. Maniglie a ripresa

Lega di zinco, elemento di serraggio in acciaio o acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Corpo leva

Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore arancio, rosso, grigio, nero, finitura mat.

Esecuzioni standard

  • ERM-A: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.
  • ERM-SST: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 301.
  • ERM-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.
  • ERM-SST-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 301.

Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®* (vedi comunicazione allegata).

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Particolarmente indicate quando l'angolo di manovra è limitato per motivi di ingombro.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Corpo leva in colori diversi.
  • Leva cromata.
  • Elemento di serraggio con foro liscio.
Istruzioni d'uso

Istruzioni d'uso

Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.

Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.

* Marchio registrato della TEXTRON INC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO