AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Lega di zinco, elemento di serraggio in acciaio o acciaio INOX
Corpo leva
Lega di zinco pressofusa, rivestimento resina epossidica, colore arancio, rosso, grigio, nero, finitura mat.
Esecuzioni standard
- ERM-A: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.
- ERM-SST: elemento di serraggio con foro filettato e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 301.
- ERM-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio brunito. Molla di richiamo in acciaio.
- ERM-SST-p: elemento di serraggio con vite filettata e vite di ritegno in acciaio INOX AISI 303. Molla di richiamo in acciaio INOX AISI 301.
Vite di ritegno con cava esalobata per utensile TORX®* (vedi comunicazione allegata).
Caratteristiche e applicazioni
Particolarmente indicate quando l'angolo di manovra è limitato per motivi di ingombro.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Corpo leva in colori diversi.
- Leva cromata.
- Elemento di serraggio con foro liscio.
Istruzioni d'uso
Per la ripresa durante il serraggio sollevare la leva per disimpegnare la dentatura dell'elemento di serraggio e riportarla nella posizione di partenza. Rilasciando la leva, la molla di richiamo rimette automaticamente in presa la dentatura.
Quando non sia possibile una rotazione della leva di 360°, l'elemento di serraggio può essere facilmente avvitato (dopo aver disinserito la leva), operando sulla vite di testa con cava esalobata.
* Marchio registrato della TEXTRON INC.