AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio INOX o Tecnopolimero
Esecuzioni standard
- RH-FG16-00.200.36: supporti laterali in acciaio INOX AISI 316, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica. Tubo in acciaio INOX AISI 304, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.
- RH-FG16-00.180.84: supporti laterali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Tubo in polivinilcloruro (PVC), colore nero.
Protezione IP
Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529.
Caratteristiche e applicazioni
Le maniglie RH-FG16 uniscono perfettamente ergonomia e funzionalità.
Possono essere abbinate alle maniglie con interruttore elettrico RH-FG16.84 (FG16-00.84) e RH-FG16.36 (FG16-00.36).