RH-FG16-00 Maniglie tubolari

Acciaio INOX o Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Esecuzioni standard

  • RH-FG16-00.200.36: supporti laterali in acciaio INOX AISI 316, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica. Tubo in acciaio INOX AISI 304, superficie sabbiata e lucidata semi-mat ottenuta per via elettrolitica.
  • RH-FG16-00.180.84: supporti laterali in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro. Tubo in polivinilcloruro (PVC), colore nero.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie RH-FG16 uniscono perfettamente ergonomia e funzionalità.

Possono essere abbinate alle maniglie con interruttore elettrico RH-FG16.84 (FG16-00.84) e RH-FG16.36 (FG16-00.36).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO