AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX
Supporti laterali
Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Forniti montati. La sede per l'alloggiamento del tubo nel supporto è conformata in modo da impedirne la rotazione.
Esecuzioni standard
Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.
- M.1043-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
- M.1043-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
- M.1043-SST: tubo in acciaio INOX AISI 304.
Fori ciechi filettati.
- M.1043-BM-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
- M.1043-BM-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
- M.1043-BM-SST: tubo in acciaio INOX AISI 304.
Dati tecnici
Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.
Accessori a richiesta
DS-M.1043: distanziali per supporto laterale con sede per il tubo Ø30 in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio (vedi tabella).
| Codice | Descrizione | d4 | h5 | h6 | Per maniglia |
| 15291 | DS-M.1043/30-10 | 4 | 10 | 6 | M.1043/30 |
| 15293 | DS-M.1043/30-20 | 4 | 20 | 15 | M.1043/30 |