M.1043 Maniglie tubolari

Tecnopolimero, alluminio, acciaio INOX

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Supporti laterali

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat. Forniti montati. La sede per l'alloggiamento del tubo nel supporto è conformata in modo da impedirne la rotazione.

Esecuzioni standard

Fori passanti per viti a testa cilindrica con cava esagonale.

  • M.1043-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
  • M.1043-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
  • M.1043-SST: tubo in acciaio INOX AISI 304.

Fori ciechi filettati.

  • M.1043-BM-EP: tubo in alluminio, rivestimento resina epossidica, colore grafite metallizzato, finitura mat. Alta resistenza a usura, graffi e agenti chimici. Evitare il contatto prolungato con acqua bollente o vapore acqueo.
  • M.1043-BM-AN: tubo in alluminio anodizzato, colore naturale.
  • M.1043-BM-SST: tubo in acciaio INOX AISI 304.
Informazioni generali

Dati tecnici

Resistenza all'applicazione di un carico a trazione: i valori F2 riportati in tabella sono stati rilevati durante prove a rottura, mediante apposito apparecchio dinamometrico, nelle condizioni di prova raffigurate e a temperatura ambiente.

M.1043-BM-AN - Tubo in alluminio anodizzato, montaggio posteriore 
Accessori

Accessori a richiesta

DS-M.1043: distanziali per supporto laterale con sede per il tubo Ø30 in tecnopolimero a base poliammidica (PA) per aumentare la distanza tra maniglia e superficie di fissaggio (vedi tabella).

M.1043-BM-AN - Tubo in alluminio anodizzato, montaggio posteriore 
CodiceDescrizioned4h5h6Per maniglia
15291DS-M.1043/30-104106M.1043/30
15293DS-M.1043/30-2042015M.1043/30
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO