UTR Elementi di scorrimento a rullo

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo esterno e corpo centrale porta rullo in tecnopolimero a base acetalica, colore bianco.

Sfere interne di supporto e rotazione del corpo centrale porta rullo in acciaio INOX AISI 316.

Esecuzioni standard

  • UTR-P: rullo in tecnopolimero a base acetalica, colore bianco.
  • UTR-S: rullo in tecnopolimero soft, colore blu.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Gli elementi di scorrimento a rullo UTR sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione.

Essi facilitano movimenti sia lineari che rotatori grazie al corpo centrale porta rullo che è libero di ruotare rispetto al corpo esterno (vedi Specifiche tecniche).

La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiedendo la lubrificazione con oli e grassi, assicura la massima pulizia.

Il rullo in tecnopolimero soft si presta alla movimentazione di carichi con superfici particolarmente delicate come vetro e ceramica.

Inoltre trattandosi di materiali resistenti alla corrosione è possibile effettuare lavaggi, anche frequenti.

Accessori

Accessori a richiesta

GN 509.3: anelli di fissaggio in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi UTR.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO