AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Tecnopolimero
Materiale
Corpo esterno e corpo centrale porta rullo in tecnopolimero a base acetalica, colore bianco.
Sfere interne di supporto e rotazione del corpo centrale porta rullo in acciaio INOX AISI 316.
Esecuzioni standard
- UTR-P: rullo in tecnopolimero a base acetalica, colore bianco.
- UTR-S: rullo in tecnopolimero soft, colore blu.
Caratteristiche e applicazioni
Gli elementi di scorrimento a rullo UTR sono particolarmente indicati per applicazioni su linee di scorrimento e trasporto o fine linea di produzione.
Essi facilitano movimenti sia lineari che rotatori grazie al corpo centrale porta rullo che è libero di ruotare rispetto al corpo esterno (vedi Specifiche tecniche).
La struttura in tecnopolimero autolubrificante, non richiedendo la lubrificazione con oli e grassi, assicura la massima pulizia.
Il rullo in tecnopolimero soft si presta alla movimentazione di carichi con superfici particolarmente delicate come vetro e ceramica.
Inoltre trattandosi di materiali resistenti alla corrosione è possibile effettuare lavaggi, anche frequenti.
Accessori a richiesta
GN 509.3: anelli di fissaggio in acciaio INOX per consentire un facile, rapido inserimento e rimozione degli elementi UTR.