VVQ-53 Ventose rotonde a singolo soffietto rinforzato

Diametro 53 mm, con e senza supporto, gomma

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).

Supporto in alluminio anodizzato.

Esecuzioni standard

  • VVQ-53-A: gomma antiolio, senza supporto.
  • VVQ-53-N: gomma naturale, senza supporto.
  • VVQ-53-S: gomma siliconica, senza supporto.
  • VVQ-53-T-A: gomma antiolio, con supporto.
  • VVQ-53-T-N: gomma naturale, con supporto.
  • VVQ-53-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Sono specificatamente indicate per sfogliare e prelevare fogli di carta e cartone, lamiera sottili e pannelli di legno truciolare o pressato.

La ventosa a soffietto rinforzato, più ampio e spesso dei tradizionali soffietti, permette di ottenere una forza di sollevamento superiore a parità di dimensione rispetto alle normali ventose a soffietto, unita ad una maggiore resistenza alle abrasioni e all’usura, migliorandone la vita utile.

La configurazione a soffietto rende la ventosa utilizzabile anche in condizioni di non planarità o di superfici inclinate.

La corsa effettiva del soffietto è pari a 16 mm.

Vedi Dati tecnici ventose  .

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO