AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Diametro 53 mm, con e senza supporto, gomma
Materiale
Ventosa in gomma antiolio (NBR), naturale (NR) o siliconica (VMQ).
Supporto in alluminio anodizzato.
Esecuzioni standard
- VVQ-53-A: gomma antiolio, senza supporto.
- VVQ-53-N: gomma naturale, senza supporto.
- VVQ-53-S: gomma siliconica, senza supporto.
- VVQ-53-T-A: gomma antiolio, con supporto.
- VVQ-53-T-N: gomma naturale, con supporto.
- VVQ-53-T-S: gomma siliconica, con supporto.
Caratteristiche e applicazioni
Sono specificatamente indicate per sfogliare e prelevare fogli di carta e cartone, lamiera sottili e pannelli di legno truciolare o pressato.
La ventosa a soffietto rinforzato, più ampio e spesso dei tradizionali soffietti, permette di ottenere una forza di sollevamento superiore a parità di dimensione rispetto alle normali ventose a soffietto, unita ad una maggiore resistenza alle abrasioni e all’usura, migliorandone la vita utile.
La configurazione a soffietto rende la ventosa utilizzabile anche in condizioni di non planarità o di superfici inclinate.
La corsa effettiva del soffietto è pari a 16 mm.
Vedi Dati tecnici ventose .