AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Lega di zinco
Materiale
Lega di zinco pressofusa.
Elementi frizionanti conici
Tecnopolimero a base acetalica (POM).
Vite e dado di regolazione
Acciaio zincato.
Esecuzioni standard
- CMUF-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat.
- CMUF-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.
Temperatura di esercizio
80°C.
Caratteristiche e applicazioni
La coppia frenante può essere variata a mezzo della vite assiale di regolazione che agisce sul frizionamento dei due elementi conici.
Angolo di rotazione (valore approssimativo)
Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).