CMUF Cerniere a frizione regolabile Ganter Norm GN 437

Lega di zinco

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Lega di zinco pressofusa.

Elementi frizionanti conici

Tecnopolimero a base acetalica (POM).

Vite e dado di regolazione

Acciaio zincato.

Esecuzioni standard

  • CMUF-SR: rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat.
  • CMUF-SW: rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Temperatura di esercizio

80°C.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

La coppia frenante può essere variata a mezzo della vite assiale di regolazione che agisce sul frizionamento dei due elementi conici.

Angolo di rotazione (valore approssimativo)

Max 270° (-90° e +180° essendo lo 0° la condizione di complanarità delle superfici interconnesse).

CMUF-SR - Rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat 
CMUF-SR - Rivestimento resina epossidica, colore grigio chiaro RAL 9006, finitura mat 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO