MM-SI Sensori di prossimità per attrezzi di serraggio pneumatici

Sensore induttivo

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Corpo in tecnopolimero a base poliammidica (PA), connettore in poliuretano (PUR), cavo in poliuretano termoplastico (TPU) e ghiera in ottone nichelato.

Informazioni generali

Caratteristiche

I sensori di prossimità permettono agli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BLMM-BI o MM-BC di indurre segnali controllati che hanno come output l’illuminazione di tre led che segnalano la posizione del braccio.

I sensori di prossimità possono essere avvitati direttamente sugli attrezzi e possono essere installati su entrambi i lati.

Dati tecnici

Indicatori LED:

  • Verde: il sensore è correttamente collegato e pronto a trasmettere il segnale.
  • Rosso: il braccio si trova nella posizione di bloccaggio.
  • Giallo: il braccio si trova nella posizione di riposo.
UscitaPNP
Alimentazione10 – 30 Vdc
Carico massimo100 mA
Caduta di tensione≤ 2 V
Temperatura0 ÷ 50 °C
Grado di protezioneIP65
MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
Altre esecuzioni

Esecuzione speciale a richiesta

Sensore di prossimità con uscita NPN

Accessori a richiesta

Cavo con connettore M12 MM-CS.

MM-SI-40 - MM-BL-40 / MM-BI-40 / MM-BC-40 
Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

  • Rimuovere le viti e la piastrina metallica dagli attrezzi di serraggio Fig.1.
  • Montare la piastrina in plastica termoindurente, il sensore di prossimità e le due viti M4 in acciaio brunito (compresi nella fornitura) Fig.2.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Misati

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO