AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Sensore induttivo
Materiale
Corpo in tecnopolimero a base poliammidica (PA), connettore in poliuretano (PUR), cavo in poliuretano termoplastico (TPU) e ghiera in ottone nichelato.
Caratteristiche
I sensori di prossimità permettono agli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BL, MM-BI o MM-BC di indurre segnali controllati che hanno come output l’illuminazione di tre led che segnalano la posizione del braccio.
I sensori di prossimità possono essere avvitati direttamente sugli attrezzi e possono essere installati su entrambi i lati.
Dati tecnici
Indicatori LED:
- Verde: il sensore è correttamente collegato e pronto a trasmettere il segnale.
- Rosso: il braccio si trova nella posizione di bloccaggio.
- Giallo: il braccio si trova nella posizione di riposo.
| Uscita | PNP |
| Alimentazione | 10 – 30 Vdc |
| Carico massimo | 100 mA |
| Caduta di tensione | ≤ 2 V |
| Temperatura | 0 ÷ 50 °C |
| Grado di protezione | IP65 |
Esecuzione speciale a richiesta
Sensore di prossimità con uscita NPN
Accessori a richiesta
Cavo con connettore M12 MM-CS.
Istruzioni di montaggio
- Rimuovere le viti e la piastrina metallica dagli attrezzi di serraggio Fig.1.
- Montare la piastrina in plastica termoindurente, il sensore di prossimità e le due viti M4 in acciaio brunito (compresi nella fornitura) Fig.2.