VR.FP Volantes de radios

Duroplástico, núcleo de acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Duroplástico de base fenólica (PF) reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.

Ejecuciones estándar

Núcleo de acero pavonado descubierto en su parte anterior, agujero escariado H7.

Agujero escariado H9 para modelos con chavetero:

  • VR.FP-A: sin empuñadura.
  • VR.FP+I-A: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
  • VR.FP+IR-A: con empuñadura abatible IR.302 en Duroplast.
  • K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:

77111-10-K VR.100 FP-A10-K

Núcleo de acero pavonado no taladrado descubierto en su parte anterior para poder hacer agujeros diferentes al estándar:

  • VR.FP: sin empuñadura.
  • VR.FP+I: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
  • VR.FP+IR: con empuñadura abatible IR.302 en Duroplast.
Accesorios

Accesorios bajo pedido

Arandela de retención axial GN 184.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.