AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Duroplástico, núcleo de acero
Material
Duroplástico de base fenólica (PF) reforzado, alta resistencia, color negro, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
Núcleo de acero pavonado descubierto en su parte anterior, agujero escariado H7.
Agujero escariado H9 para modelos con chavetero:
- VR.FP-A: sin empuñadura.
- VR.FP+I-A: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
- VR.FP+IR-A: con empuñadura abatible IR.302 en Duroplast.
- K: índice para versiones con agujero y ranura, en cumplimiento con DIN 6885/1, tolerancia P9 es decir:
77111-10-K VR.100 FP-A10-K
Núcleo de acero pavonado no taladrado descubierto en su parte anterior para poder hacer agujeros diferentes al estándar:
- VR.FP: sin empuñadura.
- VR.FP+I: con empuñadura giratoria I.301+x en Duroplast.
- VR.FP+IR: con empuñadura abatible IR.302 en Duroplast.