AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con orificio fileteado
Material
Inserción fileteada de acero galvanizado.
Revestimiento antideslizante
Elastómero termoplástico (TPE), dureza 80 shore A.
Ejecución estándar
Imán de neodimio-hiero-boro (NdFeB).
D=12÷43 temperaturas de hasta 60°C, D=57÷88 temperaturas de hasta 80°C.
- RMF-ND-BK: orificio roscado, revestimiento antideslizante de color negro RAL 9011.
- RMF-ND-WT: orificio roscado, revestimiento antideslizante de color blanco RAL 9016.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención planos RMF son sistemas magnéticos blindados con altos desempeños y dimensiones generales moderadas.
La superficie de elastómero aumenta el coeficiente de fricción en caso de presencia de fuerzas laterales de empuje y mejora así la adherencia. Se suelen preferir para uso en superficies sensibles.