AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores negro, naranja o gris, acabado mate.
Ejecuciones estándar
Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial.
- MR-A: inserto de acero fosfatado negro, agujero ciego liso o roscado. Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- MR-B: inserto de latón, agujero ciego roscado. Tornillo de retención de latón, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- MR-p: espárrago roscado de acero fosfatado negro, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos). Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
Las empuñaduras regulables MR se pueden atornillar rápidamente durante el montaje mediante desarmadores eléctricos o neumáticos con sistema de control de par de apriete.
Resistencia a la fatiga
Véase ERX.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede atornillar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexagonal frontal (tras haber desacoplado la empuñadura).