MR. Manillas graduables

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en colores negro, naranja o gris, acabado mate.

Ejecuciones estándar

Elemento de fijación en tecnopolímero reforzado con fibra de vidrio, color negro, con moleteado en la parte saliente para facilitar el enroscado inicial.

  • MR-A: inserto de acero fosfatado negro, agujero ciego liso o roscado. Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
  • MR-B: inserto de latón, agujero ciego roscado. Tornillo de retención de latón, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
  • MR-p: espárrago roscado de acero fosfatado negro, extremo plano biselado de acuerdo a UNI 947 : ISO 4753 (ver Datos técnicos). Tornillo de retención de acero pavonado, muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

Las empuñaduras regulables MR se pueden atornillar rápidamente durante el montaje mediante desarmadores eléctricos o neumáticos con sistema de control de par de apriete.

Resistencia a la fatiga

Véase ERX.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede atornillar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexagonal frontal (tras haber desacoplado la empuñadura).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible