RMMC Cierres magnéticos

con superficie magnética cauchutada

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Carcasa de aleación de zinc con revestimiento de resina epoxídica, acabado mate, color negro RAL 9005 (C9) o color gris RAL 9006 (C8).

Imán

Neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.

Revestimiento de elastómero termoplástico (TPE) de color negro.

Dureza 80 Shore A.

  • Índice T: posición superior.
  • Índice L: posición lateral.

Ver datos técnicos de los imanes.

Placa de contrafijación

Acero galvanizado.

  • Índice FT: forma plana, con orificios pasantes para tornillos de cabeza avellanada.
  • Índice SL: forma en L, con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • Índice ZSL: forma en Z, con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.

Ejecuciones estándar

Cuerpo con imán sin placa de contrafijación.

  • RMMC-A1: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RMMC-A2: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.

Cuerpo con placa de contrafijación plana

  • RMMC-A1-FT: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RMMC-A2-FT: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.

Cuerpo con placa de contrafijación en L.

  • RMMC-A1-SL: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RMMC-A2-SL:: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.

Cuerpo con placa de contrafijación en Z.

  • RMMC-A1-ZSL: con orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • RMMC-A2-ZSL: con orificios longitudinales pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Información general

Características y aplicaciones

Los cierres magnéticos RMMC son componentes compactos que permiten cerrar portezuelas, puertas y puertas correderas. La superficie magnética con revestimiento de caucho reduce el ruido y evita arañazos accidentales sobre superficies delicadas.

Los orificios longitudinales pasantes permiten regular el cuerpo magnético y las contrafijaciones durante la instalación.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible