BT-AV Mando grafilado

para atornillar con destornillador, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • BT-AV-B: inserto de latón, agujero roscado ciego.
  • BT-AV-p: espárrago roscado de acero, extremo plano, extremo plano achaflanado según UNI EN ISO 4753:2012 (véase Datos técnicos).
Información general

Características y aplicaciones

La ranura de la parte superior es un soporte ideal cuando es necesario el apriete con un destornillador plano de 6.5 mm (BT.12 y BT.16) o 10 mm (BT.20).

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.