AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
para atornillar con destornillador, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- BT-AV-B: inserto de latón, agujero roscado ciego.
- BT-AV-p: espárrago roscado de acero, extremo plano, extremo plano achaflanado según UNI EN ISO 4753:2012 (véase Datos técnicos).
Características y aplicaciones
La ranura de la parte superior es un soporte ideal cuando es necesario el apriete con un destornillador plano de 6.5 mm (BT.12 y BT.16) o 10 mm (BT.20).