AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero (polipropileno)
Material
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), con alta resistencia a los rayos UV, color negro RAL 9005.
Ejecuciones estándar
Orificios de fijación para tornillos de cabeza cilíndrica o de cabeza hexagonal.
- DCE-S-1: con un agujero.
- DCE-S-2-3-4-5-6-7: con dos orificios.
Temperatura de trabajo
De -30 °C a +90 °C.
Características y aplicaciones
La abrazadera de sujeción conforme la norma DIN 3015-1, permite la fijación de perfiles solidos o huecos de forma segura, reduciendo vibraciones y ruidos
En particular, la norma define un grupo de referencia específico según las dimensiones de los cuerpos de las abrazaderas.
En la tabla se indican las correspondencias entre el grupo DIN 3015-1 y el grupo DCE-S correspondiente.
El dentado interior especial de las dos semiabrazaderas permite obtener un elevado agarre entre la abrazadera y el tubo, lo que garantiza una alta estabilidad.
Se usan tanto en la oleodinámica industrial como sistema de fijación para el tendido de tuberías rígidas (líquidos o gases) como en la oleodinámica móvil (máquinas de movimiento de tierras, vehículos agrícolas) para la realización de las instalaciones hidráulicas o neumáticas con tubos flexibles o huecos.
Se usan también en los sectores ferroviario y naval.
Datos técnicos de abrazaderas.
| Correspondencias entre el grupo DIN 3015-1 y el grupo DCE-S. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo DIN 3015-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Grupo DCE-S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ejecuciones bajo pedido
- Abrazaderas para tubos de diversos diámetros.
- Diversos materiales y colores.
Accesorios
Para la realización del juego de montaje DCK-S.
- DCE-PU: placas superiores.
- DCE-PL: placas inferior para soldar.
- DCE-SRC: tornillos de cabeza hueca hexagonal.
- DCE-SRE: tornillos de cabeza hexagonal.
- DCE-WA: arandelas planas.
- DCE-GU: guías de montaje.
- DCE-NTG: tuerca para guías de montaje.