AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero

Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.
BMS.EH - BMS.A: actuador en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro,acabado mate.
Muelles, tornillo y arandela
Acero inoxidable.
Ejecuciones estándar
El cierre para puertas consta de un muelle con un pivote de retención y una pletina de fijación.
- BMS: cierre y apertura a presión.
BMS-100: Fuerza de apertura 100 N.
BMS-250: Fuerza de apertura 250 N.
- BMS.L: cierre a presión y palanca de liberación.
- BMS.EH: cierre a presión, liberación manual mediante una llave hexagonal de 8 mm (no se suministra), giro de 90°.
- BMS.A: cierre a presión, liberación manual mediante una llave de dos alas (incluida con el producto), rotación de 90°.


Características y aplicaciones
El cierre para puertas BMS (Patente de Elesa) permite el cierre de puertas giratorias de manera rápida y sencilla.
Para instalar un cierre para puertas, use tornillos M4 TCEI (no incluidos con el producto).
En pruebas específicas, los dientes de la abrazadera mostraron desempeños constantes durante más de 20,000 ciclos.
Ejecución especial bajo pedido
Cierre de puertas en color blanco similar al RAL 9002.