BMS Bloqueo por presión para puertas

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro o gris RAL 7040 (C33), acabado mate.

BMS.EH - BMS.A: actuador en tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro,acabado mate.

Muelles, tornillo y arandela

Acero inoxidable.

Ejecuciones estándar

El cierre para puertas consta de un muelle con un pivote de retención y una pletina de fijación.

  • BMS: cierre y apertura a presión.

BMS-100: Fuerza de apertura 100 N.

BMS-250: Fuerza de apertura 250 N.

  • BMS.L: cierre a presión y palanca de liberación.
  • BMS.EH: cierre a presión, liberación manual mediante una llave hexagonal de 8 mm (no se suministra), giro de 90°.
  • BMS.A: cierre a presión, liberación manual mediante una llave de dos alas (incluida con el producto), rotación de 90°.
BMS.A - Cierre a presión, liberación mediante llave de dos aletas 
BMS.A - Cierre a presión, liberación mediante llave de dos aletas 
Información general

Características y aplicaciones

El cierre para puertas BMS (Patente de Elesa) permite el cierre de puertas giratorias de manera rápida y sencilla.

Para instalar un cierre para puertas, use tornillos M4 TCEI (no incluidos con el producto).

En pruebas específicas, los dientes de la abrazadera mostraron desempeños constantes durante más de 20,000 ciclos.

Otras versiones

Ejecución especial bajo pedido

Cierre de puertas en color blanco similar al RAL 9002.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.