AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con cabeza de perfil bajo, acero inoxidable AISI 316L

Material
AISI 316L acero inoxidable
Anillo de empaque
- H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
- E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
- F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.
Ejecuciones estándar
- NTR-HD-SST-MT-H: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta H-NBR.
- NTR-HD-SST-MT-E: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta EPDM.
- NTR-HD-SST-MT-F: acabado mate arenado (RA < 0,8µ), guarnición FKM.
- NTR-HD-SST-PL-H: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
- NTR-HD-SST-PL-E: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
- NTR-HD-SST-PL-F: acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
Características y aplicaciones
Los tornillos NTR-HD-SST son accesorios que permiten fijar los pies de nivelación, certificados según las directrices EHEDG, destinados al uso en entornos donde se requiere un alto grado de higiene.
La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.
La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.
Véase datos técnicos Diseño higiénico.
