NTR-HD-SST Viti Hygienic Design Ganter Norm GN 1581

con cabeza de perfil bajo, acero inoxidable AISI 316L

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

AISI 316L acero inoxidable

Anillo de empaque

  • H: caucho sintético H-NBR dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -25 °C a +150 °C.
  • E: caucho sintético EPDM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -40 °C a +120 °C.
  • F: caucho sintético FKM dureza 85 +/-5 Shore A, de color azul, conforme a FDA, resistente de -5 °C a +200 °C.

Ejecuciones estándar

  • NTR-HD-SST-MT-H: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta H-NBR.
  • NTR-HD-SST-MT-E: acabado mate arenado (RA < 0,8μ), junta EPDM.
  • NTR-HD-SST-MT-F: acabado mate arenado (RA < 0,8µ), guarnición FKM.
  • NTR-HD-SST-PL-H: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición H-NBR.
  • NTR-HD-SST-PL-E: acabado brillante en espejo (RA < 0,8μ), guarnición EPDM.
  • NTR-HD-SST-PL-F: acabado de pulido espejo (RA <0,8µ), guarnición FKM.
Información general

Características y aplicaciones

Los tornillos NTR-HD-SST son accesorios que permiten fijar los pies de nivelación, certificados según las directrices EHEDG, destinados al uso en entornos donde se requiere un alto grado de higiene.

La presencia del anillo de empaque especial sella la rosca del ambiente externo y evita el acceso de impurezas.

La calidad del acabado, sello angular y ausencia de ranuras evita la adherencia de suciedad y facilita la limpieza.

Véase datos técnicos Diseño higiénico.

NTR-HD-SST-PL-H - Acabado brillante, guarnición H-NBR 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.