ERM. Manillas graduables

Elemento de fijación de zamac, acero o acero inoxidable

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color naranja, rojo, gris, negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • ERM-A: elemento de fijación de acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero.
  • ERM-SST: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.
  • ERM-p: elemento de fijación de acero pavonado con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero.
  • ERM-SST-p: Elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.

Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®* (véase comunicación adjunta).

Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cuerpo de la palanca de diferentes colores.
  • Palanca cromada.
  • Elemento de fijación con agujero liso.
Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).

* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible