AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Elemento de fijación de zamac, acero o acero inoxidable
Cuerpo de la palanca
Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color naranja, rojo, gris, negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- ERM-A: elemento de fijación de acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero.
- ERM-SST: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.
- ERM-p: elemento de fijación de acero pavonado con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero.
- ERM-SST-p: Elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 301.
Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®* (véase comunicación adjunta).
Características y aplicaciones
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca está limitado por la falta de espacio.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cuerpo de la palanca de diferentes colores.
- Palanca cromada.
- Elemento de fijación con agujero liso.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.