RMD Imanes de retención planos

con orificio pasante

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • RMD-HF (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-HF (d1): orificio pasante liso, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-HF (d3): orificio pasante roscado, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-HF-SST (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero INOX, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-HF-SST (d1): orificio pasante, carcasa de acero INOX, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-ND (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
  • RMD-ND (d3): orificio pasante roscado, carcasa de acero galvanizado, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
  • RMD-SC: orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 200 °C.
  • RMD-SC-SST: orificio pasante liso, carcasa de acero INOX, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 200 °C.

Datos técnicos de los imanes.

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes planos RMD son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.

Para garantizar que la fuerza de atracción indicada no se altere, los tornillos de fijación deberán ser de material no magnético.

Debido a la menor conductividad magnética del acero INOX, las fuerzas de atracción de las versiones RMD-SST son menores que las de las versiones RMD de acero galvanizado.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible