AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con orificio pasante
Ejecuciones estándar
- RMD-HF (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-HF (d1): orificio pasante liso, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-HF (d3): orificio pasante roscado, carcasa de acero galvanizado, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-HF-SST (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero INOX, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-HF-SST (d1): orificio pasante, carcasa de acero INOX, imán de ferrita, para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-ND (d): orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
- RMD-ND (d3): orificio pasante roscado, carcasa de acero galvanizado, imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), para temperaturas de hasta 80 °C.
- RMD-SC: orificio pasante para tornillo de cabeza avellanada, carcasa de acero galvanizado, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 200 °C.
- RMD-SC-SST: orificio pasante liso, carcasa de acero INOX, imán de samario-cobalto (SmCo), para temperaturas de hasta 200 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes planos RMD son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
Para garantizar que la fuerza de atracción indicada no se altere, los tornillos de fijación deberán ser de material no magnético.
Debido a la menor conductividad magnética del acero INOX, las fuerzas de atracción de las versiones RMD-SST son menores que las de las versiones RMD de acero galvanizado.