AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero soft-touch
Material
Tecnopolímero de base de polipropileno (PP), alta resistencia, recubierto de elastómero termoplástico (TPE) «soft-touch» unido mecánica y químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.
Ejecución estándar
I.618-N-SOFT: orificio ciego liso. El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje a presión sobre un eje comercial trefilado en tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones y no se desmonta (véase Datos técnicos).
I.618-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado. Se aconseja el uso de una contratuerca para fijar la empuñadura en la posición deseada.
Características y aplicaciones
Empuñaduras con revestimiento de elastómero «soft-touch»: mejora el agarre incluso en presencia de aceites, grasa y sudor en las manos.
Particularmente indicadas para usos en aparatos de fitness, equipos de jardinería y de transporte de mercancías, instrumentos de precisión y equipos para personas con discapacidad.
Instrucciones de montaje (I.618-N-SOFT)
Inserte con precisión la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del árbol y hágala avanzar cuanto sea posible a mano o con una presa pequeña. Alternativamente, golpee la empuñadura levemente con golpes secos hasta el fondo con una maza de plástico o de madera. En este caso, aconsejamos que ponga un material blando en medio para amortiguar el contacto entre las superficies y evitar daños en el revestimiento SOFT.