I.222 Empuñaduras fijas

Duroplástico

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

Ejecuciones estándar

  • I.222: agujero ciego roscado.
  • I.222-N: casquillo autoblocante, tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, orificio ciego liso. El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje por presión sobre árboles de trefilado comerciales convencionales de tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones e impide que la empuñadura se salga (ver Datos técnicos).
Información general

Productos alternativos

Para empuñaduras de dimensiones iguales que I.222/55 o más pequeñas, recomendamos la serie nueva I.622 y I.622 N con prestaciones superiores y más económicas. Por motivos técnicos, las empuñaduras de mayor tamaño (70 - 90 mm) seguirán siendo producidas solamente en la versión I.222.

Instrucciones de uso

Instrucciones de montaje (I.222-N)

Inserte con precisión la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del árbol y hágala avanzar cuanto sea posible a mano o con una presa pequeña. Alternativamente, golpee la empuñadura levemente con golpes secos hasta el fondo con una maza de plástico o de madera. En ese caso, aconsejamos interponer un paño u otro material blando para evitar dañar el material.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible