AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Duroplástico
Material
Duroplástico de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.
Ejecuciones estándar
- I.222: agujero ciego roscado.
- I.222-N: casquillo autoblocante, tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, orificio ciego liso. El acoplamiento elástico, que se realiza mediante montaje por presión sobre árboles de trefilado comerciales convencionales de tolerancia h9, no se ve afectado por las vibraciones e impide que la empuñadura se salga (ver Datos técnicos).
Productos alternativos
Para empuñaduras de dimensiones iguales que I.222/55 o más pequeñas, recomendamos la serie nueva I.622 y I.622 N con prestaciones superiores y más económicas. Por motivos técnicos, las empuñaduras de mayor tamaño (70 - 90 mm) seguirán siendo producidas solamente en la versión I.222.
Instrucciones de montaje (I.222-N)
Inserte con precisión la empuñadura en el extremo ligeramente achaflanado del árbol y hágala avanzar cuanto sea posible a mano o con una presa pequeña. Alternativamente, golpee la empuñadura levemente con golpes secos hasta el fondo con una maza de plástico o de madera. En ese caso, aconsejamos interponer un paño u otro material blando para evitar dañar el material.