VCT.SOFT (inch sizes) Pomos con lóbulos

Tecnopolímero soft-touch

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) de alta resiliencia, revestido con elastómero termoplástico (TPE) “soft-touch” unido químicamente, dureza 70 Shore A, color negro, acabado mate.

Revestimiento de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).

Tapa central de color

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP), en los colores estándar, acabado mate.

Bajo pedido y para cantidades suficientes, se puede suministrar en otros colores y personalizarse con símbolos, marcas o inscripciones.

Ejecuciones estándar

  • VCT-B-SOFT: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • VCT-p-SOFT: espárrago roscado de acero zincado con extremo plano biselado como en ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.